??
Selezione modello CAD
K0571.02001555
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0571 - Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo D
Lista materiale
K0571.02001555
BESTKIPP
N. d'ordine
K0571.02001555
MATERIAL
Materiale
Acciaio
D
Diametro
20 mm
H
Altezza
15 mm
G
Filettatura
M6 mm
L
Altezza
18 mm
BELASTUNG
Carico
220 N
FEDERSTK
Rigidezza molla
110
GEW
Poids
0.0114 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
40169960
EAN
Codice EAN KIPP
4059245178322
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions